Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - UNF-kierteet

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Siinä on vähemmän kierremuotoja asennuksen nopeuttamiseksi, ja se voidaan kiinnittää ja irrottaa käsin, kuusioavaimella tai ruuvimeisselillä.
  • Se on yhteensopiva NS- ja NF-luokan 1-2-3 vakiokierteiden kanssa.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus.
Materiaali: LDPE, HDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1077, SRF0029

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali H L Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Osta
0,3897 € - 0,7369 € 1000 Varastossa
23.0 mm
Keltainen
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
0,2468 € - 0,3801 € 3000 Varastossa
18.0 mm
Keltainen
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
1500 Varastossa
30.0 mm
Keltainen
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
0,2212 € - 0,5396 € 956 Varastossa
20.0 mm
Keltainen
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
1000 Varastossa
21.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
0,3997 € - 0,7595 € 3386 Varastossa
27.0 mm
Keltainen
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
3996 Varastossa
23.5 mm
Keltainen
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
0,5279 € - 2,1015 € 14748 Varastossa
33.0 mm
Keltainen
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
1000 Varastossa
19.5 mm
Keltainen
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
2900 Varastossa
25.0 mm
Keltainen
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
3217 Varastossa
34.0 mm
Keltainen
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
0,2903 € - 0,4557 € 3894 Varastossa
17.0 mm
Keltainen
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11/16 x 16 HDPE Keltainen

10145784

Hinta-alue
0,7369 € - 0,3897 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 1/2 in x 20 HDPE Keltainen

10145739

Hinta-alue
0,3801 € - 0,2468 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2 in x 20
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 7/8 x 14 HDPE Keltainen

10145852


Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/8 x 14
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 9/16 x 18 HDPE Keltainen

10145746

Hinta-alue
0,5396 € - 0,2212 €

Varastotasot
956 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16 x 18
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 5/8 x 18 HDPE Keltainen

10145760


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/8 x 18
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 13/16 x 16 HDPE Keltainen

10145838

Hinta-alue
0,7595 € - 0,3997 €

Varastotasot
3386 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11/16 x 16 HDPE Keltainen

10145791


Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 1 in x 12 HDPE Keltainen

10145876

Hinta-alue
2,1015 € - 0,5279 €

Varastotasot
14748 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1 in x 12
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 9/16 x 18 HDPE Keltainen

10145753


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16 x 18
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 3/4 x 16 HDPE Keltainen

10145807


Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 1-1/16 x 12 HDPE Keltainen

10145913


Varastotasot
3217 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1-1/16 x 12
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 7/16 x 20 HDPE Keltainen

10145722

Hinta-alue
0,4557 € - 0,2903 €

Varastotasot
3894 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/16 x 20
  • Materiaali
    HDPE