Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiaali: LDPE, HDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1077, SRF0029
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | H | L | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2409 € - 0,7446 € | 13000 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,7719 € - 3,2201 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,2765 € - 1,0177 € | 13378 Varastossa |
1.61 in
40.9 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,219 € - 0,7015 € | 7740 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,1738 € - 0,5807 € | 12960 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 10186190 | 0,219 € - 0,7015 € | 9580 Varastossa |
0.949 in
24.1 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
|
| 0,1032 € - 0,3335 € | 21570 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 0,1115 € - 0,2832 € | 7600 Varastossa |
0.547 in
13.9 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,2012 € - 0,644 € | 35550 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0852 € - 0,2843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,782 € | 10596 Varastossa |
0.854 in
21.7 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,2903 € - 0,4557 € | 3894 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,2212 € - 0,5396 € | 956 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 3996 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
|||
| 0,5279 € - 2,1015 € | 14748 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 1000 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
|||
| 2900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
|||
| 3217 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
|||
| 0,3997 € - 0,7595 € | 3386 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 1000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa