Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - UNF-kierteet

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Siinä on vähemmän kierremuotoja asennuksen nopeuttamiseksi, ja se voidaan kiinnittää ja irrottaa käsin, kuusioavaimella tai ruuvimeisselillä.
  • Se on yhteensopiva NS- ja NF-luokan 1-2-3 vakiokierteiden kanssa.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus.
Materiaali: LDPE, HDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1077, SRF0029

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali H L Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Osta
0,3897 € - 0,7369 € 1000 Varastossa
23.0 mm
Keltainen
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
3900 Varastossa
25.0 mm
Keltainen
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
1000 Varastossa
19.5 mm
Keltainen
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
  • / 2
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11/16 x 16 HDPE Keltainen

10145784

Hinta-alue
0,7369 € - 0,3897 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 3/4 x 16 HDPE Keltainen

10145807


Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 9/16 x 18 HDPE Keltainen

10145753


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16 x 18
  • Materiaali
    HDPE