Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiaali: HDPE, PEEK Väri: Punainen, Ruskea Sarjanumero: SR5759, SRK0083
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | Materiaali | H | L | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0916 € - 0,0916 € | 27600 Varastossa |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1415 € - 0,1982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1002 € - 0,2277 € | 5420 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1836 € - 0,204 € | 2960 Varastossa |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1552 € | 1950 Varastossa |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 7,927 € - 8,2556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1/4
|
Ruskea
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 5,8186 € - 6,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1/8
|
Ruskea
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 8,9676 € - 9,3509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3/8
|
Ruskea
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa