Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - leveä laippa

Varastossa

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Sen leveä laipparakenne pitää maalihiutaleet pois reiästä poistettaessa.
  • Niiden nitriilitiiviste tiivistää tulpan liitäntäpintaan tiiviyden varmistamiseksi.
  • Sitä suositellaan vaihteleviin lämpötiloihin -40 C – +100 C välillä.
Materiaali: PA Väri: Keltainen Sarjanumero: SR5761

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D SW Thread Sizes (All) Väri L Materiaali Kierrestandardi Osta
0,2248 € - 0,6837 € 6300 Varastossa
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Keltainen
13.2 mm
Nailon
UNF
0,4813 € - 1,5854 € 2050 Varastossa
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Keltainen
17.7 mm
Nailon
UNF
0,3367 € - 1,1051 € 25 Varastossa
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Keltainen
16.7 mm
Nailon
UNF
0,1334 € - 0,333 € 24500 Varastossa
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Keltainen
10.2 mm
Nailon
UNF
0,456 € - 1,5029 € 1900 Varastossa
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Keltainen
17.7 mm
Nailon
UNF
0,8639 € - 2,5196 € 550 Varastossa
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Keltainen
19.0 mm
Nailon
UNF
0,1755 € - 0,4214 € 2250 Varastossa
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Keltainen
10.6 mm
Nailon
UNF
0,1164 € - 0,3123 € 4350 Varastossa
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Keltainen
9.9 mm
Nailon
UNF
0,2413 € - 0,6454 € 3020 Varastossa
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Keltainen
14.2 mm
Nailon
UNF
0,5108 € - 1,6797 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Keltainen
19.5 mm
Nailon
UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149478

Hinta-alue
0,6837 € - 0,2248 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149515

Hinta-alue
1,5854 € - 0,4813 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149492

Hinta-alue
1,1051 € - 0,3367 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149454

Hinta-alue
0,333 € - 0,1334 €

Varastotasot
24500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149508

Hinta-alue
1,5029 € - 0,456 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149539

Hinta-alue
2,5196 € - 0,8639 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149461

Hinta-alue
0,4214 € - 0,1755 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149447

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1164 €

Varastotasot
4350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149485

Hinta-alue
0,6454 € - 0,2413 €

Varastotasot
3020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149522

Hinta-alue
1,6797 € - 0,5108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF