Valikko Haku

Kierteelliset aluslevyt

Varastossa

Tässä kiinnitysaluslevyjen valikoimassa on erittäin matala kierre sisähalkaisijassa. Se tarkoittaa, että ne voidaan ruuvata, ja kun ne ovat menneet kierteiden läpi, niitä ei voi erottaa kiinnitysruuvista tai -pultista.

Miten kiinnitysruuvi- ja kiinnitysaluslevykokoonpano asennetaan;
1) Aseta kiinnitysruuvi paneelin reikään.
2) Kierrä aluslevy ruuviin kierteisen osan yli, joka pitää ruuvin paneelissa.

Aluslevyt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Kiinnitysaluslevyissä on erittäin matala kierre sisähalkaisijassa.
  • Kun ne ovat menneet kierteiden yli, niitä ei voi erottaa kiinnitysruuvista tai -pultista.
  • Kiinnitetty ruuvilla.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0168

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 w1 0.05 Osta
1,6913 € - 2,419 € 304 Varastossa
16.0
M8
2.0
2,419 € - 3,4645 € 100 Varastossa
24.0
M12
3.5
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M3.5
1.2
1,722 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
1.2
8,7843 € - 13,5198 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
M20
5.0
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
2.0
2,542 € - 3,6388 € 100 Varastossa
24.0
M12
3.5
4,9508 € - 7,0725 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
M16
4.0
9,061 € - 12,9458 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
M20
5.0
1,4555 € - 2,0808 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
1.5
1,2095 € - 1,722 € 96 Varastossa
5.0
M2.5
1.0
1,8963 € - 2,706 € 2 Varastossa
10.0
M5
1.5
2,4088 € - 3,444 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M10
3.0
1,3223 € - 1,886 € 262 Varastossa
6.0
M3
1.0
2,0705 € - 2,9623 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.6
1,5888 € - 2,2653 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.6
1,6913 € - 2,419 € 100 Varastossa
8.0
M3.5
1.2
1,8655 € - 2,665 € 28 Varastossa
20.0
M10
3.0
1,722 € - 2,4703 € 37 Varastossa
6.0
M3
1.0
1,4145 € - 2,0193 € 98 Varastossa
5.0
M2.5
1.0
  • / 2
Aluslevy M8 16.0 2.0 303 Ruostumaton teräs

20145675

Hinta-alue
2,419 € - 1,6913 €

Varastotasot
304 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M12 24.0 3.5 303 Ruostumaton teräs

20145705

Hinta-alue
3,4645 € - 2,419 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M3.5 8.0 1.2 316 ruostumaton teräs

20145804

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M4 8.0 1.2 316 ruostumaton teräs

20145811

Hinta-alue
2,4703 € - 1,722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M20 40.0 5.0 316 ruostumaton teräs

20146016

Hinta-alue
13,5198 € - 8,7843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M8 16.0 2.0 316 ruostumaton teräs

20145729

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M12 24.0 3.5 316 ruostumaton teräs

20145774

Hinta-alue
3,6388 € - 2,542 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M16 32.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20146429

Hinta-alue
7,0725 € - 4,9508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318156290
Aluslevy M20 40.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20146528

Hinta-alue
12,9458 € - 9,061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318156290
Aluslevy M5 10.0 1.5 303 Ruostumaton teräs

20145651

Hinta-alue
2,0808 € - 1,4555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M2.5 5.0 1.0 303 Ruostumaton teräs

20145682

Hinta-alue
1,722 € - 1,2095 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M5 10.0 1.5 316 ruostumaton teräs

20145767

Hinta-alue
2,706 € - 1,8963 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M10 20.0 3.0 316 ruostumaton teräs

20145828

Hinta-alue
3,444 € - 2,4088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M3 6.0 1.0 303 Ruostumaton teräs

20145620

Hinta-alue
1,886 € - 1,3223 €

Varastotasot
262 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M6 12.0 1.6 316 ruostumaton teräs

20145712

Hinta-alue
2,9623 € - 2,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M6 12.0 1.6 303 Ruostumaton teräs

20145668

Hinta-alue
2,2653 € - 1,5888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M3.5 8.0 1.2 303 Ruostumaton teräs

20145637

Hinta-alue
2,419 € - 1,6913 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M10 20.0 3.0 303 Ruostumaton teräs

20145699

Hinta-alue
2,665 € - 1,8655 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M3 6.0 1.0 316 ruostumaton teräs

20145798

Hinta-alue
2,4703 € - 1,722 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090
Aluslevy M2.5 5.0 1.0 316 ruostumaton teräs

20145781

Hinta-alue
2,0193 € - 1,4145 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8483608090