Valikko Haku

Kierretangot ja -tapit

Varastossa

Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.

Sarjanumero: SR1985

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Osta
0,8604 € - 1,0622 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2-13
101.6 mm
0,1461 € - 0,1804 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
50.8 mm
0,1635 € - 0,2018 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
63.5 mm
10373361 0,0929 € - 0,1147 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
25.4 mm
0,2087 € - 0,2736 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8-16
38.1 mm
0,0529 € - 0,0653 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
25.4 mm
5,0393 € - 6,2214 € 35 Varastossa
M3
1000.0 mm
0,0903 € - 0,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
63.5 mm
0,1517 € - 0,1873 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
76.2 mm
9,392 € - 11,3909 € 9 Varastossa
M4 x 0.7
1.0 m
0,045 € - 0,0592 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
19.1 mm
0,1887 € - 0,233 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
76.2 mm
0,4912 € - 0,6064 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8-16
101.6 mm
0,1101 € - 0,1359 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
38.1 mm
1,0744 € - 1,3265 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2-13
127 mm
0,1287 € - 0,1589 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
38.1 mm
3,7662 € - 4,6496 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
1.0 m
0,0774 € - 0,0955 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
38.1 mm
0,3749 € - 0,4629 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2-13
63.5 mm
0,431 € - 0,5321 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2-13
76.2 mm
  • / 3
Kierretanko 4.000 in (L) 1/2-13 Nailon 6/6

10373514

Hinta-alue
1,0622 € - 0,8604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 2.000 in (L) 5/16-18 Nailon 6/6

10373385

Hinta-alue
0,1804 € - 0,1461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 2.500 in (L) 5/16-18 Nailon 6/6

10373392

Hinta-alue
0,2018 € - 0,1635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.000 in (L) 5/16-18 Nailon 6/6

10373361

Hinta-alue
0,1147 € - 0,0929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.500 in (L) 3/8-16 Nailon 6/6

10373422

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.000 in (L) #10-32 Nailon 6/6

10373262

Hinta-alue
0,0653 € - 0,0529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M3 Nailon 6/6

10373224

Hinta-alue
6,2214 € - 5,0393 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 2.500 in (L) #10-32 Nailon 6/6

10373293

Hinta-alue
0,1114 € - 0,0903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 3.000 in (L) 1/4-20 Nailon 6/6

10373354

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nailon 6/6

10373231

Hinta-alue
11,3909 € - 9,392 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 0.750 in (L) #10-32 Nailon 6/6

10373255

Hinta-alue
0,0592 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 3.000 in (L) 5/16-18 Nailon 6/6

10373408

Hinta-alue
0,233 € - 0,1887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 4.000 in (L) 3/8-16 Nailon 6/6

10373460

Hinta-alue
0,6064 € - 0,4912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.500 in (L) 1/4-20 Nailon 6/6

10373323

Hinta-alue
0,1359 € - 0,1101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 5.000 in (L) 1/2-13 Nailon 6/6

10373521

Hinta-alue
1,3265 € - 1,0744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    127 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.500 in (L) 5/16-18 Nailon 6/6

10373378

Hinta-alue
0,1589 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nailon 6/6

10373248

Hinta-alue
4,6496 € - 3,7662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.500 in (L) #10-32 Nailon 6/6

10373279

Hinta-alue
0,0955 € - 0,0774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 2.500 in (L) 1/2-13 Nailon 6/6

10373491

Hinta-alue
0,4629 € - 0,3749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 3.000 in (L) 1/2-13 Nailon 6/6

10373507

Hinta-alue
0,5321 € - 0,431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790