Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.
Sarjanumero: SR1985
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7914 € - 3,0732 € | 1677 Varastossa |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,2069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 10373361 | 0,0953 € - 0,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
| 0,0859 € - 0,106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,1013 € - 1,3596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,8604 € - 4,7659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0793 € - 0,0979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,262 € - 0,3235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,2538 € - 0,3134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,3028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,2139 € - 0,2804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 5,1653 € - 6,377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,0925 € - 0,1142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,3843 € - 0,4744 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,0714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa