Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.
Sarjanumero: SR1985
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,4252 € - 52,0354 € | 105 Varastossa |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178744 | 20,1237 € - 22,355 € | 24 Varastossa |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 64,4267 € - 64,4267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 16,026 € - 16,8679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 16,475 € - 17,3451 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,83 € - 13,1491 € | 570 Varastossa |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 41,9033 € - 44,1066 € | 19 Varastossa |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 155,1659 € - 155,1659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 9,9495 € - 11,0722 € | 340 Varastossa |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 27,2385 € - 30,2417 € | 7 Varastossa |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 73,5764 € - 73,5764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 9,4584 € - 10,5109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1198 € - 4,3783 € | 3126 Varastossa |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8819 € - 1,0888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1497 € - 0,1849 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,1128 € - 0,1393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,1013 € - 1,3596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,8604 € - 4,7659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0793 € - 0,0979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa