Valikko Haku

Kierretangot ja -tapit

Varastossa

Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.

Sarjanumero: SR1985

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Osta
9,7069 € - 10,8022 € 325 Varastossa
M5
1000.0 mm
26,5742 € - 29,5041 € 129 Varastossa
M12
1000.0 mm
71,7819 € - 71,7819 € 7 Varastossa
M20
1000.0 mm
10178744 19,6329 € - 21,8097 € 90 Varastossa
M10
1000.0 mm
9,2277 € - 10,2545 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
1000.0 mm
15,6351 € - 16,4565 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
1000.0 mm
16,0732 € - 16,922 € 446 Varastossa
M8
1000.0 mm
48,2197 € - 50,7662 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
1000.0 mm
1,0925 € - 4,2716 € 3146 Varastossa
M10
200.0 mm
62,8553 € - 62,8553 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
1000.0 mm
11,5415 € - 12,8284 € 660 Varastossa
M6
1000.0 mm
40,8813 € - 43,0308 € 19 Varastossa
M14
1000.0 mm
151,3814 € - 151,3814 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
1000.0 mm
0,7721 € - 2,9983 € 2227 Varastossa
M8
200.0 mm
0,4148 € - 1,4238 € 9379 Varastossa
M4
200.0 mm
0,4696 € - 1,6155 € 23914 Varastossa
M5
200.0 mm
0,5558 € - 1,903 € 15 Varastossa
M6
200.0 mm
0,3749 € - 0,4629 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2-13
63.5 mm
0,1887 € - 0,233 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
76.2 mm
0,1287 € - 0,1589 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
38.1 mm
  • / 3
Kierretanko 1000.0 mm (L) M5 Nailon 6/6

10178713

Hinta-alue
10,8022 € - 9,7069 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M12 Nailon 6/6

10178751

Hinta-alue
29,5041 € - 26,5742 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M20 Nailon 6/6

10178799

Hinta-alue
71,7819 € - 71,7819 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M10 Nailon 6/6

10178744

Hinta-alue
21,8097 € - 19,6329 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M4 Nailon 6/6

10178706

Hinta-alue
10,2545 € - 9,2277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Hinta-alue
16,4565 € - 15,6351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M8 Nailon 6/6

10178737

Hinta-alue
16,922 € - 16,0732 €

Varastotasot
446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M16 Nailon 6/6

10178775

Hinta-alue
50,7662 € - 48,2197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Hinta-alue
4,2716 € - 1,0925 €

Varastotasot
3146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M18 Nailon 6/6

10178782

Hinta-alue
62,8553 € - 62,8553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M18
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M6 Nailon 6/6

10178720

Hinta-alue
12,8284 € - 11,5415 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M14 Nailon 6/6

10178768

Hinta-alue
43,0308 € - 40,8813 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nailon 6/6

10178805

Hinta-alue
151,3814 € - 151,3814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M8 Nailon 6/6

10065013

Hinta-alue
2,9983 € - 0,7721 €

Varastotasot
2227 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M4 Nailon 6/6

10064986

Hinta-alue
1,4238 € - 0,4148 €

Varastotasot
9379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M5 Nailon 6/6

10064993

Hinta-alue
1,6155 € - 0,4696 €

Varastotasot
23914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M6 Nailon 6/6

10065006

Hinta-alue
1,903 € - 0,5558 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 2.500 in (L) 1/2-13 Nailon 6/6

10373491

Hinta-alue
0,4629 € - 0,3749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 3.000 in (L) 5/16-18 Nailon 6/6

10373408

Hinta-alue
0,233 € - 0,1887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1.500 in (L) 5/16-18 Nailon 6/6

10373378

Hinta-alue
0,1589 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790