Valikko Haku

Kierretangot ja -tapit

Varastossa

Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.

Sarjanumero: SR1985

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Osta
9,392 € - 11,3909 € 9 Varastossa
M4 x 0.7
1.0 m
0,045 € - 0,0592 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
19.1 mm
0,1887 € - 0,233 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
76.2 mm
0,4912 € - 0,6064 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8-16
101.6 mm
0,2922 € - 0,3608 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2-13
50.8 mm
5,0393 € - 6,2214 € 62 Varastossa
M3
1000.0 mm
0,0903 € - 0,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
63.5 mm
0,3749 € - 0,4629 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2-13
63.5 mm
  • / 3
Kierretanko 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nailon 6/6

10373231

Hinta-alue
11,3909 € - 9,392 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 0.750 in (L) #10-32 Nailon 6/6

10373255

Hinta-alue
0,0592 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 3.000 in (L) 5/16-18 Nailon 6/6

10373408

Hinta-alue
0,233 € - 0,1887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 4.000 in (L) 3/8-16 Nailon 6/6

10373460

Hinta-alue
0,6064 € - 0,4912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 2.000 in (L) 1/2-13 Nailon 6/6

10373484

Hinta-alue
0,3608 € - 0,2922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M3 Nailon 6/6

10373224

Hinta-alue
6,2214 € - 5,0393 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 2.500 in (L) #10-32 Nailon 6/6

10373293

Hinta-alue
0,1114 € - 0,0903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 2.500 in (L) 1/2-13 Nailon 6/6

10373491

Hinta-alue
0,4629 € - 0,3749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790