Valikko Haku

Pikakiinnitettävä mutteri M4 8.0 mm PA66 Musta

This Kwik Nut Fastener is manufactured from black Nylon and is designed to provide a quick and secure fastening method. To install, press the nut over the length of a threaded stud, then turn 180 degrees to lock in place.
Essentra tuotenumero:

10215296

Valmistajan tuotenumero:

1442505

10240 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1634 €
5000 - 9999 0,1333 €
10000 + 0,1196 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

163,40 €

1000 x 0,1634 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 8.0 mm
Ulkohalkaisija 9.6 mm
Kokonaiskorkeus 4.8 mm
Huulloksen korkeus 2.1 mm
Kierrekoko M4
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Materiaali PA66
Mutterin muoto Kuusikulmainen kaulus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä