Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 4,94 € |
10 - 19 | 4,45 € |
20 - 49 | 4,20 € |
50 - 99 | 3,95 € |
100 - 499 | 3,21 € |
500 + | 2,96 € |
Int d1 tol 2B | 1/4"-28 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16"-14 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.37 |
Inst tool ref | W0020 |
Inst. tap drill size | 25/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Removal drill size | 11/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
Tulppatyyppi | Heavy Duty |
Tullinimike | 8483608090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa