Valikko Haku

Kierreletkusuojat

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Väri Materiaali RL Tyyppi OD WT Osta
96,3135 € - 107,0122 € 228 Varastossa
32.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
474,3058 € - 483,98 € 13 Varastossa
90.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
55,7625 € - 61,9612 € 28 Varastossa
20.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
52,2611 € - 58,0708 € 337 Varastossa
16.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
220,69 € - 232,3093 € 361 Varastossa
50.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
71,4798 € - 79,4162 € 150 Varastossa
25.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
147,1353 € - 154,8772 € 121 Varastossa
40.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
48,7857 € - 54,2063 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
360,4595 € - 367,8123 € 32 Varastossa
75.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
166,6133 € - 185,1057 € 8 Varastossa
44.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
76,9782 € - 90,5557 € 285 Varastossa
27.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
453,5311 € - 477,3922 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
437,8786 € - 460,9228 € 7 Varastossa
100.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
40,2916 € - 47,3981 € 79 Varastossa
12.6 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
29,7616 € - 35,0007 € 270 Varastossa
9.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
258,816 € - 287,5791 € 47 Varastossa
67.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
52,7799 € - 62,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
89,7034 € - 102,4132 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
373,8054 € - 373,8054 € 15 Varastossa
Keltainen
HDPE
359,0108 € - 359,0108 € 15 Varastossa
88.0 mm
Musta
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
  • / 3
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Musta

10561409

Hinta-alue
107,0122 € - 96,3135 €

Varastotasot
228 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Musta

10561560

Hinta-alue
483,98 € - 474,3058 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561331

Hinta-alue
61,9612 € - 55,7625 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561294

Hinta-alue
58,0708 € - 52,2611 €

Varastotasot
337 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561454

Hinta-alue
232,3093 € - 220,69 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Musta

10561379

Hinta-alue
79,4162 € - 71,4798 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561430

Hinta-alue
154,8772 € - 147,1353 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561270

Hinta-alue
54,2063 € - 48,7857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10561515

Hinta-alue
367,8123 € - 360,4595 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Keltainen

10561478

Hinta-alue
185,1057 € - 166,6133 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561393

Hinta-alue
90,5557 € - 76,9782 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10644065

Hinta-alue
477,3922 € - 453,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Musta

10561249

Hinta-alue
460,9228 € - 437,8786 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Keltainen

10561317

Hinta-alue
47,3981 € - 40,2916 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10561263

Hinta-alue
35,0007 € - 29,7616 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Musta

10561508

Hinta-alue
287,5791 € - 258,816 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561362

Hinta-alue
62,0909 € - 52,7799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Musta

10203828

Hinta-alue
102,4132 € - 89,7034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Keltainen

10170656

Hinta-alue
373,8054 € - 373,8054 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    HDPE
  • Käytettäväksi
    -32 hydrauliletku
  • Tullinimike
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Musta

10203842

Hinta-alue
359,0108 € - 359,0108 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm