Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Väri | Materiaali | RL | Tyyppi | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1648 € - 34,9912 € | 58 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 63,7609 € - 73,9626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 91,946 € - 104,9736 € | 38 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 367,9862 € - 367,9862 € | 15 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 19,6185 € - 20,9844 € | 33 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 383,1506 € - 383,1506 € | 11 Varastossa |
|
Keltainen
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 19,6185 € - 20,7973 € | 312 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 25,1299 € - 29,1507 € | 27 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 170,7787 € - 189,7334 € | 106 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 488,7555 € - 514,476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.079 in
129.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 41,299 € - 48,5831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 448,8256 € - 472,446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 488,7555 € - 514,476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.079 in
129.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 41,299 € - 48,5831 € | 69 Varastossa |
0.496 in
12.6 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 170,7787 € - 189,7334 € | 6 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 30,5057 € - 35,8757 € | 361 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 464,8694 € - 489,3271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.488 in
114.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 78,9027 € - 92,8197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 404,4827 € - 425,7769 € | 7 Varastossa |
3.189 in
81.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 265,2865 € - 294,7686 € | 7 Varastossa |
2.638 in
67.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm