Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Väri | Materiaali | RL | Tyyppi | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,7857 € - 54,2063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 360,4595 € - 367,8123 € | 36 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 55,7625 € - 61,9612 € | 38 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 147,1353 € - 154,8772 € | 112 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 220,69 € - 232,3093 € | 337 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 96,3135 € - 107,0122 € | 120 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 52,2611 € - 58,0708 € | 81 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 474,3058 € - 483,98 € | 13 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 71,4798 € - 79,4162 € | 95 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 44,4382 € - 51,5484 € | 3 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 359,0108 € - 359,0108 € | 15 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 373,8054 € - 373,8054 € | 15 Varastossa |
|
Keltainen
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 62,2057 € - 72,1586 € | 32 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 89,7034 € - 102,4132 € | 12 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 19,14 € - 20,29 € | 317 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 225,4908 € - 228,7219 € | 20 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 24,5169 € - 28,4397 € | 60 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 19,14 € - 20,4725 € | 39 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 29,429 € - 34,1377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 100,191 € - 117,8664 € | 141 Varastossa |
1.362 in
34.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa