Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
1,6206 € - 2,0496 € 7656 Varastossa
M6
2
5,9411 € - 5,9411 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
2
5,9662 € - 5,9662 € 26 Varastossa
M10
1
5,9966 € - 5,9966 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1
1,6697 € - 2,0884 € 56 Varastossa
M6
1
6,2244 € - 6,2244 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
2
  • / 7
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164228

Hinta-alue
2,0496 € - 1,6206 €

Varastotasot
7656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164235

Hinta-alue
5,9411 € - 5,9411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 25.4 mm 19.1 mm Teräs;kumi

10164273

Hinta-alue
5,9662 € - 5,9662 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 14.3 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10164259

Hinta-alue
5,9966 € - 5,9966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164211

Hinta-alue
2,0884 € - 1,6697 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 12.7 mm 14.3 mm Teräs;kumi

10426975

Hinta-alue
6,2244 € - 6,2244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790