Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
2,4291 € - 5,3332 € 1052 Varastossa
M8
5
1,6368 € - 1,6368 € 400 Varastossa
M4
1
1,0348 € - 1,8363 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
2
1,7617 € - 1,7617 € 524 Varastossa
M4
2
7,4925 € - 11,0729 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
35.0 mm
35.0 mm
2,0741 € - 2,0741 € 3464 Varastossa
M4
15.0 mm
3
2,0741 € - 2,0741 € 200 Varastossa
M6
2
2,0741 € - 2,0741 € 258 Varastossa
M6
1
2,4864 € - 2,4864 € 376 Varastossa
M6
1
34,8921 € - 34,8921 € 40 Varastossa
M16
4
31,045 € - 31,045 € 16 Varastossa
M16
5
1,487 € - 3,5876 € 39 Varastossa
M8
3
2,554 € - 6,514 € 2920 Varastossa
M8
3
19,3617 € - 22,7785 € 35 Varastossa
M10
3
0,6084 € - 1,2906 € 1288 Varastossa
M4
5
0,9989 € - 2,3027 € 102 Varastossa
M6
3
1,0783 € - 2,6795 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
3
4,0398 € - 4,7527 € 30 Varastossa
M8
3
1,7906 € - 4,1513 € 195 Varastossa
M8
3
8,8699 € - 8,8699 € 62 Varastossa
M8
2
  • / 7
Tärinänvaimennin M8 Sinkitty teräs;kumi

10282724

Hinta-alue
5,3332 € - 2,4291 €

Varastotasot
1052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M4 15.0 mm Väritön kumi

10170403

Hinta-alue
1,6368 € - 1,6368 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinänvaimennin M5 Sinkitty teräs;kumi

10282199

Hinta-alue
1,8363 € - 1,0348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M4 15.0 mm Väritön kumi

10170434

Hinta-alue
1,7617 € - 1,7617 €

Varastotasot
524 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 35.0 mm 70.0 mm Teräs;kumi

10396339

Hinta-alue
11,0729 € - 7,4925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
Tärinänvaimennin M4 15.0 mm Väritön kumi

10170465

Hinta-alue
2,0741 € - 2,0741 €

Varastotasot
3464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin M6 20.0 mm Väritön kumi

10170458

Hinta-alue
2,0741 € - 2,0741 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinänvaimennin M6 25.0 mm Väritön kumi

10170410

Hinta-alue
2,0741 € - 2,0741 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinänvaimennin M6 25.0 mm Väritön kumi

10170427

Hinta-alue
2,4864 € - 2,4864 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Tärinänvaimennin M16 Sinkitty teräs;kumi

10282137

Hinta-alue
34,8921 € - 34,8921 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M16
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M16 Sinkitty teräs;kumi

10282779

Hinta-alue
31,045 € - 31,045 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M16
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M8 Sinkitty teräs;kumi

10282489

Hinta-alue
3,5876 € - 1,487 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M8 Sinkitty teräs;kumi

10282526

Hinta-alue
6,514 € - 2,554 €

Varastotasot
2920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M10 Sinkitty teräs;kumi

10282564

Hinta-alue
22,7785 € - 19,3617 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M4 Sinkitty teräs;kumi

10282601

Hinta-alue
1,2906 € - 0,6084 €

Varastotasot
1288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M6 Sinkitty teräs;kumi

10282458

Hinta-alue
2,3027 € - 0,9989 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M6 Sinkitty teräs;kumi

10282465

Hinta-alue
2,6795 € - 1,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M8 Sinkitty teräs;kumi

10282502

Hinta-alue
4,7527 € - 4,0398 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M8 Sinkitty teräs;kumi

10282496

Hinta-alue
4,1513 € - 1,7906 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin M8 Sinkitty teräs;kumi

10282304

Hinta-alue
8,8699 € - 8,8699 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790