Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
6,2244 € - 6,2244 € Kysy toimitusaikaa täältä
2 - 3-tiekulma
5,9411 € - 5,9411 € Kysy toimitusaikaa täältä
2 - 3-tiekulma
5,9662 € - 5,9662 € 26 Varastossa
25.4 mm
1
1,6206 € - 2,0496 € 7156 Varastossa
2 - 3-tiekulma
7,4107 € - 7,4107 € Kysy toimitusaikaa täältä
2 - 3-tiekulma
1,6697 € - 2,0884 € 56 Varastossa
11.1 mm
1
5,9966 € - 5,9966 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
1
6,5169 € - 6,5169 € 1669 Varastossa
24.0 mm
3
5,9788 € - 5,9788 € Kysy toimitusaikaa täältä
2 - 3-tiekulma
3,3679 € - 3,4501 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1
11,2619 € - 11,2619 € 4 Varastossa
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
17,16 € - 17,16 € 48 Varastossa
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
38,4572 € - 38,4572 € 22 Varastossa
M16
2 - 3-tiekulma
96.0 mm
0,6243 € - 1,1502 € 795 Varastossa
M4
3
25.0 mm
0,9175 € - 1,5767 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
3
40.0 mm
1,0796 € - 2,3653 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
2 - 3-tiekulma
40.0 mm
1,5891 € - 4,4769 € 198 Varastossa
M8
2 - 3-tiekulma
50.0 mm
7,9829 € - 7,9829 € 116 Varastossa
M8
2 - 3-tiekulma
73.0 mm
16,0137 € - 16,0137 € 32 Varastossa
M10
2 - 3-tiekulma
103.0 mm
0,6243 € - 1,001 € 70 Varastossa
M4
3
21.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin 12.7 mm Teräs;kumi

10426975

Hinta-alue
6,2244 € - 6,2244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm Teräs;kumi

10164235

Hinta-alue
5,9411 € - 5,9411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 25.4 mm Teräs;kumi

10164273

Hinta-alue
5,9662 € - 5,9662 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm Teräs;kumi

10164228

Hinta-alue
2,0496 € - 1,6206 €

Varastotasot
7156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 14.3 mm Teräs;kumi

10164266

Hinta-alue
7,4107 € - 7,4107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm Teräs;kumi

10164211

Hinta-alue
2,0884 € - 1,6697 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kokonaishalkaisija
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 14.3 mm Teräs;kumi

10164259

Hinta-alue
5,9966 € - 5,9966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kokonaishalkaisija
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 24.0 mm Teräs;kumi

10164297

Hinta-alue
6,5169 € - 6,5169 €

Varastotasot
1669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm Teräs;kumi

10164242

Hinta-alue
5,9788 € - 5,9788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 12.7 mm Teräs;kumi

10164280

Hinta-alue
3,4501 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 50.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10281888

Hinta-alue
11,2619 € - 11,2619 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    126.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 60.0 mm 60.0 mm Teräs;kumi

10281895

Hinta-alue
17,16 € - 17,16 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    146.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    60.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
Tärinänvaimennin 100.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282359

Hinta-alue
38,4572 € - 38,4572 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    96.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282397

Hinta-alue
1,1502 € - 0,6243 €

Varastotasot
795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 20.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282434

Hinta-alue
1,5767 € - 0,9175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 20.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282212

Hinta-alue
2,3653 € - 1,0796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 30.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282250

Hinta-alue
4,4769 € - 1,5891 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10282298

Hinta-alue
7,9829 € - 7,9829 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    73.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 60.0 mm 60.0 mm Teräs;kumi

10282335

Hinta-alue
16,0137 € - 16,0137 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    103.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 10.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282373

Hinta-alue
1,001 € - 0,6243 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790