Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
6,2244 € - 6,2244 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
2
1,6697 € - 2,0884 € 56 Varastossa
M6
1
5,9966 € - 5,9966 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1
5,9662 € - 5,9662 € 26 Varastossa
M10
1
3,3679 € - 3,4501 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1
6,5169 € - 6,5169 € 1669 Varastossa
M6
3
5,9788 € - 5,9788 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
2
1,6206 € - 2,0496 € 7656 Varastossa
M6
2
5,9411 € - 5,9411 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
2
7,4107 € - 7,4107 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
2
2,0741 € - 2,0741 € 1764 Varastossa
M4
15.0 mm
3
0,7605 € - 1,8132 € 2427 Varastossa
M6
5
1,3621 € - 3,0047 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5
6,8503 € - 6,8503 € 40 Varastossa
M8
5
34,8921 € - 34,8921 € 40 Varastossa
M16
4
1,7617 € - 1,7617 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2
7,4925 € - 11,0729 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
35.0 mm
35.0 mm
0,7264 € - 1,1944 € 1204 Varastossa
M4
1
0,7605 € - 1,3859 € 207 Varastossa
M4
1
2,2471 € - 2,2471 € 5721 Varastossa
M6
1
  • / 7
Tärinänvaimennin 12.7 mm 14.3 mm Teräs;kumi

10426975

Hinta-alue
6,2244 € - 6,2244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164211

Hinta-alue
2,0884 € - 1,6697 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 14.3 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10164259

Hinta-alue
5,9966 € - 5,9966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 25.4 mm 19.1 mm Teräs;kumi

10164273

Hinta-alue
5,9662 € - 5,9662 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 12.7 mm 14.3 mm Teräs;kumi

10164280

Hinta-alue
3,4501 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 24.0 mm 14.0 mm Teräs;kumi

10164297

Hinta-alue
6,5169 € - 6,5169 €

Varastotasot
1669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10164242

Hinta-alue
5,9788 € - 5,9788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164228

Hinta-alue
2,0496 € - 1,6206 €

Varastotasot
7656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164235

Hinta-alue
5,9411 € - 5,9411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 14.3 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10164266

Hinta-alue
7,4107 € - 7,4107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10170465

Hinta-alue
2,0741 € - 2,0741 €

Varastotasot
1764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 20.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282656

Hinta-alue
1,8132 € - 0,7605 €

Varastotasot
2427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 30.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282694

Hinta-alue
3,0047 € - 1,3621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 40.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282731

Hinta-alue
6,8503 € - 6,8503 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    5
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 100.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282137

Hinta-alue
34,8921 € - 34,8921 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M16
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10170434

Hinta-alue
1,7617 € - 1,7617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Luonnonkumi;teräs
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 35.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10396339

Hinta-alue
11,0729 € - 7,4925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
Tärinänvaimennin 10.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10281703

Hinta-alue
1,1944 € - 0,7264 €

Varastotasot
1204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 10.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10281710

Hinta-alue
1,3859 € - 0,7605 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 20.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10281758

Hinta-alue
2,2471 € - 2,2471 €

Varastotasot
5721 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790