Valikko Haku

N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

Keraaminen eristysholkki suojausta ja eristystä varten. Kestää erittäin hyvin kuumuutta ja jännitettä: voidaan pinota pidempiä johtokokoonpanoja varten.
Essentra tuotenumero:

10151969

Valmistajan tuotenumero:

CER-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0956 €
5000 - 9999 0,0884 €
10000 - 19999 0,0838 €
20000 - 29999 0,079 €
30000 + 0,0698 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

95,60 €

1000 x 0,0956 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisähalkaisija 1.6 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 1700 °C
Ulkohalkaisija 4.5 mm
Koko materiaali C220 Steatiittikeramiikka
Tyyli 1
Tullinimike 8546200000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä