Valikko Haku

Kelkat - matalat

Kysy toimitusaikaa

Nämä matalan profiilin laipattomat kelkat ovat lineaarilaakereita, joita käytetään vaativan käytön ja tarkan lineaarisen liikkeen käyttökohteissa. Ne tarjoavat tarkkuutta, vakautta ja luotettavuutta. Neljän rivin kosketin ja vastakappaleena oleva kisko tarjoavat saman kuormituskapasiteetin riippumatta siitä, puristuuko kuorma kelkkaan vai roikkuu siitä.

Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun, mutta sille voidaan asentaa vain ylhäältä käsin. Kelkkojen kuulakehikot mahdollistavat hiljaisemman toiminnan parantaen samalla järjestelmän voitelua. Se takaa myös sen, että kuulat pysyvät paikoillaan, jos kelkka poistetaan kiskolta vahingossa.

Sen matala profiili tarjoaa vieläkin pienemmän ja kompaktin ratkaisun vakiomallisiin laipattomiin lineaarikelkkoihin verrattuna. Sitä käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten erikoislaitteistoissa, automaatiossa, materiaalinkäsittelyjärjestelmissä, lääketieteellisissä laitteissa jne.

  • Se tarjoaa tarkkuutta, vakautta ja luotettavuutta.
  • Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun laipallisiin kelkkoihin verrattuna.
  • Sen matala profiili tarjoaa vieläkin pienemmän ja kompaktin ratkaisun vakiomallisiin laipattomiin lineaarikelkkoihin verrattuna.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016UL

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size h2 h1 w1 l2 l1 d1 Osta
47,2218 € - 59,0298 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
51,9265 € - 64,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
252,765 € - 315,9563 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
67,5988 € - 84,501 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
99,9375 € - 124,9168 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
38,8065 € - 48,503 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
48,093 € - 60,1163 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
75,7065 € - 94,6383 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
44,2493 € - 55,309 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
87,8015 € - 109,7468 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
47,3448 € - 59,1835 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
42,2095 € - 52,7568 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
87,6068 € - 109,511 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
196,2465 € - 245,3133 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
62,2073 € - 77,7565 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
115,1485 € - 143,9408 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
71,3503 € - 89,1853 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
77,572 € - 96,965 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
219,8215 € - 274,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
148,3688 € - 185,4635 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
  • / 2
Laipaton kelkka 15.0 58.6 34.0 Teräs

20158897

Hinta-alue
59,0298 € - 47,2218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Laipaton kelkka 25.0 54.0 48.0 Teräs

20158934

Hinta-alue
64,903 € - 51,9265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Laipaton kelkka 55.0 210.0 100.0 Teräs

20159078

Hinta-alue
315,9563 € - 252,765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Laipaton kelkka 30.0 64.2 60.0 Teräs

20158958

Hinta-alue
84,501 € - 67,5988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Laipaton kelkka 35.0 153.5 70.0 Teräs

20159016

Hinta-alue
124,9168 € - 99,9375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Laipaton kelkka 15.0 66.1 34.0 Teräs

20158873

Hinta-alue
48,503 € - 38,8065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Laipaton kelkka 20.0 48.3 42.0 Teräs

20158910

Hinta-alue
60,1163 € - 48,093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Laipaton kelkka 30.0 94.8 60.0 Teräs

20158965

Hinta-alue
94,6383 € - 75,7065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Laipaton kelkka 20.0 69.3 42.0 Teräs

20158903

Hinta-alue
55,309 € - 44,2493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Laipaton kelkka 30.0 130.5 60.0 Teräs

20158972

Hinta-alue
109,7468 € - 87,8015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Laipaton kelkka 25.0 79.2 48.0 Teräs

20158927

Hinta-alue
59,1835 € - 47,3448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Laipaton kelkka 15.0 40.6 34.0 Teräs

20158880

Hinta-alue
52,7568 € - 42,2095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Laipaton kelkka 35.0 111.5 70.0 Teräs

20159009

Hinta-alue
109,511 € - 87,6068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Laipaton kelkka 55.0 155.0 100.0 Teräs

20159054

Hinta-alue
245,3133 € - 196,2465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Laipaton kelkka 30.0 105.0 60.0 Teräs

20158941

Hinta-alue
77,7565 € - 62,2073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Laipaton kelkka 45.0 129.0 86.0 Teräs

20159023

Hinta-alue
143,9408 € - 115,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Laipaton kelkka 35.0 123.5 70.0 Teräs

20158989

Hinta-alue
89,1853 € - 71,3503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Laipaton kelkka 35.0 75.5 70.0 Teräs

20158996

Hinta-alue
96,965 € - 77,572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Laipaton kelkka 55.0 193.0 100.0 Teräs

20159061

Hinta-alue
274,7718 € - 219,8215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Laipaton kelkka 45.0 174.0 86.0 Teräs

20159047

Hinta-alue
185,4635 € - 148,3688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0