Nämä matalan profiilin laipattomat kelkat ovat lineaarilaakereita, joita käytetään vaativan käytön ja tarkan lineaarisen liikkeen käyttökohteissa. Ne tarjoavat tarkkuutta, vakautta ja luotettavuutta. Neljän rivin kosketin ja vastakappaleena oleva kisko tarjoavat saman kuormituskapasiteetin riippumatta siitä, puristuuko kuorma kelkkaan vai roikkuu siitä.
Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun, mutta sille voidaan asentaa vain ylhäältä käsin. Kelkkojen kuulakehikot mahdollistavat hiljaisemman toiminnan parantaen samalla järjestelmän voitelua. Se takaa myös sen, että kuulat pysyvät paikoillaan, jos kelkka poistetaan kiskolta vahingossa.
Sen matala profiili tarjoaa vieläkin pienemmän ja kompaktin ratkaisun vakiomallisiin laipattomiin lineaarikelkkoihin verrattuna. Sitä käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten erikoislaitteistoissa, automaatiossa, materiaalinkäsittelyjärjestelmissä, lääketieteellisissä laitteissa jne.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016UL
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rail size | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,6068 € - 109,511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
| 128,9655 € - 161,2018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 219,8215 € - 274,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 87,8015 € - 109,7468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 71,3503 € - 89,1853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 75,7065 € - 94,6383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 44,2493 € - 55,309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 47,2218 € - 59,0298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 51,9265 € - 64,903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
| 67,5988 € - 84,501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
| 99,9375 € - 124,9168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 252,765 € - 315,9563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 42,2095 € - 52,7568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
||
| 148,3688 € - 185,4635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 62,2073 € - 77,7565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 115,1485 € - 143,9408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 196,2465 € - 245,3133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 77,572 € - 96,965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
| 47,3448 € - 59,1835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 38,8065 € - 48,503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa