Valikko Haku

Putkitulppa M8 14.0 mm Oranssi LDPE

This orange LDPE collar plug has a self taping design and is highly durable due to its thick wall. This is making this part hard to dislodge and therefore ideal for sandblasting applications.
Essentra tuotenumero:

10256015

Valmistajan tuotenumero:

464117

122550 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,1127 €
2000 + 0,049 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

22,54 €

200 x 0,1127 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 14.0 mm
d 6.2 mm
d1 7.5 mm
h 17.5 mm
Materiaali LDPE
Väri Oranssi
Tullinimike 39235

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä