Valikko Haku

Putkitulppa M7 11.0 mm Oranssi LDPE

This orange LDPE collar plug has a self taping design and is highly durable due to its thick wall. This is making this part hard to dislodge and therefore ideal for sandblasting applications.
Essentra tuotenumero:

10256008

Valmistajan tuotenumero:

464116

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,0954 €
2500 + 0,0416 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

23,85 €

250 x 0,0954 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 11.0 mm
d 5.2 mm
d1 6.5 mm
h 17.5 mm
Materiaali LDPE
Väri Oranssi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä