Valikko Haku

Putkitulppa M5 9.0 mm Oranssi LDPE

This orange LDPE collar plug has a self taping design and is highly durable due to its thick wall. This is making this part hard to dislodge and therefore ideal for sandblasting applications.
Essentra tuotenumero:

10255988

Valmistajan tuotenumero:

464114

69550 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,0795 €
2500 + 0,0712 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

19,88 €

250 x 0,0795 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.0 mm
d 3.7 mm
d1 5.0 mm
h 17.5 mm
Materiaali LDPE
Väri Oranssi
Tullinimike 39235

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä