Valikko Haku

Putkitulppa M2 8.0 mm Oranssi LDPE

This orange LDPE collar plug has a self taping design and is highly durable due to its thick wall. This is making this part hard to dislodge and therefore ideal for sandblasting applications.
Essentra tuotenumero:

10255957

Valmistajan tuotenumero:

464111

28000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0763 €
5000 + 0,0334 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

38,15 €

500 x 0,0763 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 8.0 mm
d 1.3 mm
d1 2.0 mm
h 14.5 mm
Materiaali LDPE
Väri Oranssi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä