Valikko Haku

Käsipyörät - metalli kahvalla

Kysy toimitusaikaa

Puolalla varustetut metalliset käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvatyyppi Väri Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Koko materiaali Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyörivä kahva
Musta
Alumiini
2
200.0 mm
Painevalettu alumiini
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyörivä kahva
Musta
Alumiini
2
140.0 mm
Painevalettu alumiini
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyörivä kahva
Hopea
Alumiini
2
125.0 mm
Painevalettu alumiini
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyörivä kahva
Hopea
Alumiini
2
200.0 mm
Painevalettu alumiini
  • / 2
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 20.0 mm Alumiini Musta

10194959


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Painevalettu alumiini
  • Kahvatyyppi
    Pyörivä kahva
  • Käsipyörän tyyli
    Kahvalla
  • Reiän tyyppi
    Bore Hole
Ohjauskäsipyörä 140.0 mm 14.0 mm Alumiini Musta

10194997


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Painevalettu alumiini
  • Kahvatyyppi
    Pyörivä kahva
  • Käsipyörän tyyli
    Kahvalla
  • Reiän tyyppi
    Bore Hole
Ohjauskäsipyörä 125.0 mm 12.0 mm Alumiini Hopea

10194966


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Painevalettu alumiini
  • Kahvatyyppi
    Pyörivä kahva
  • Käsipyörän tyyli
    Kahvalla
  • Reiän tyyppi
    Bore Hole
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 20.0 mm Alumiini Hopea

10195000


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Painevalettu alumiini
  • Kahvatyyppi
    Pyörivä kahva
  • Käsipyörän tyyli
    Kahvalla
  • Reiän tyyppi
    Bore Hole