Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Käsipyörän tyyli | Pyörän materiaali | Puolien määrä | Käsipyörän halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,4514 € - 62,7187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 37,5731 € - 41,7768 € | 1 Varastossa |
Musta
|
Ilman kahvaa
|
Nailon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 304,7681 € - 603,8139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Ilman kahvaa
|
Teräs
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 14,7425 € - 18,4007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ei kahvaa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 99,8311 € - 115,6752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ei kahvaa
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 72,365 € - 76,1693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Kahvalla
|
Alumiini
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 28,6002 € - 31,7797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 22,5928 € - 25,0997 € | 32 Varastossa |
Musta
|
Ilman kahvaa
|
Nailon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 76,0052 € - 84,4689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ilman kahvaa
|
Teräs
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 24,4271 € - 27,1633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 171,0278 € - 180,0166 € | 1 Varastossa |
Väritön
|
Kahvalla
|
Alumiini
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 18,8018 € - 20,8807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ilman kahvaa
|
Nailon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 316,6782 € - 316,6782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Ilman kahvaa
|
Teräs
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 45,1703 € - 50,1841 € | 1 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 37,6925 € - 43,6743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 42,7516 € - 49,534 € | 73 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 40,0034 € - 49,8909 € | 14 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 16,9368 € - 21,1115 € | 28 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 43,8847 € - 54,7229 € | 9 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 11,331 € - 14,0606 € | 28 Varastossa |
Musta
|
Ei kahvaa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa