Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Käsipyörän tyyli | Pyörän materiaali | Puolien määrä | Käsipyörän halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5144 € - 43,9168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 304,7681 € - 603,8139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Ilman kahvaa
|
Teräs
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 37,5731 € - 41,7768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 67,6714 € - 75,1921 € | 39 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 37,389 € - 46,3714 € | 42 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 15,7726 € - 19,6333 € | 64 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 30,0829 € - 33,4306 € | 11 Varastossa |
Musta
|
Ilman kahvaa
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 89,2763 € - 99,1829 € | 30 Varastossa |
Musta
|
Ilman kahvaa
|
Teräs
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 30,0829 € - 33,4306 € | 9 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 52,6605 € - 58,515 € | 2 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
Nailon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 37,237 € - 46,4116 € | 41 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 54,8009 € - 63,5125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 28,9645 € - 33,5703 € | 2 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,9591 € - 26,1259 € | 2 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 13,8845 € - 17,3344 € | 83 Varastossa |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 14,7425 € - 18,4007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ei kahvaa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 99,8311 € - 115,6752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ei kahvaa
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 32,0446 € - 39,964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Kahvalla
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 9,6103 € - 11,9522 € | 55 Varastossa |
Musta
|
Ei kahvaa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 14,8004 € - 18,4007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ei kahvaa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa