Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.
Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6749 € - 1,6186 € | 1800 Varastossa |
3.319 in
84.3 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
3.37 in
85.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,4545 € - 1,0839 € | 9367 Varastossa |
2.394 in
60.8 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.606 in
66.2 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,2587 € - 0,621 € | 6280 Varastossa |
1.799 in
45.7 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,1601 € - 0,3852 € | 6059 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2135 € - 0,5146 € | 17950 Varastossa |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,5599 € - 1,3398 € | 560 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.622 in
66.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,2478 € - 0,5951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,1052 € - 0,2521 € | 56872 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1263 € - 0,3018 € | 12000 Varastossa |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1274 € - 0,3047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0283 € - 0,0465 € | 246330 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,9064 € - 0,9548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,0541 € - 0,1253 € | 52100 Varastossa |
0.839 in
21.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 0,0564 € - 0,1558 € | 9900 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,1519 € - 0,1519 € | 200 Varastossa |
1.736 in
44.1 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
| 0,1889 € - 0,2108 € | 6016 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,3135 € - 0,3135 € | 58902 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1071 € - 0,2498 € | 6150 Varastossa |
0.992 in
25.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,0257 € - 0,0652 € | 49650 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,1287 € - 0,1287 € | 229832 Varastossa |
1.453 in
36.9 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa