10228265
31
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 400 - 3999 | 0,1844 € |
| 4000 + | 0,077 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.126 in |
|---|---|
| D | 28.6 mm |
| d1 | 22.1 mm |
| d1 | 0.87 in |
| d2 | 0.976 in |
| d2 | 24.8 mm |
| d3 | 20.4 mm |
| d3 | 0.803 in |
| d4 | 23.3 mm |
| d4 | 0.917 in |
| h | 0.626 in |
| h | 15.9 mm |
| Väri | Sininen |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Tyyppi | 3 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Materiaali | LDPE |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa