Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 207.0 mm 121.1 mm Sininen 2

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Essentra tuotenumero:

10187647

Valmistajan tuotenumero:

118

69 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 2,119 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

105,95 €

50 x 2,119 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 222.3 mm
d1 207.0 mm
d2 121.1 mm
d3 209.5 mm
d4 204.5 mm
h 35.7 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790
Materiaali LDPE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä