10069936
10249
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 300 + | 0,3325 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 66.7 mm |
|---|---|
| D | 2.626 in |
| d1 | 59.6 mm |
| d1 | 2.346 in |
| d2 | 62.6 mm |
| d2 | 2.465 in |
| d3 | 57.0 mm |
| d3 | 2.244 in |
| d4 | 61.0 mm |
| d4 | 2.402 in |
| h | 24.6 mm |
| h | 0.969 in |
| Väri | Punainen |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Tyyppi | 2 |
| Tullinimike | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiaali | LDPE - PIR |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa