10114568
004026200503
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 499 | 0,1711 € |
500 - 999 | 0,1506 € |
1000 + | 0,108 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.8 mm |
---|---|
D | 1.134 in |
d1 | 26.0 mm |
d1 | 1.024 in |
d2 | 28.8 mm |
d2 | 1.134 in |
d3 | 24.4 mm |
d3 | 0.961 in |
d4 | 27.3 mm |
d4 | 1.075 in |
h | 16.4 mm |
h | 0.646 in |
Väri | Punainen |
Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
Tyyppi | 4 |
Tullinimike | 3923509000 |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa