Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - leveä laippa

Varastossa

Leveälaippaiset kartiomaiset suojukset ja tulpat tarjoavat lisäsuojaa tukipinnan ympäröivälle alueelle. Leveämpi laippa estää osaa painumasta vahingossa vastakappaleen läpi. Suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojuksena. Kartiomainen profiili mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Näitä kaksitoimisia komponentteja käytetään yleisesti suojaamaan vauriolta, lialta, kosteudelta ja muulta syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa.

  • Estää tulppaa painumasta vahingossa läpi kosketuskappaleen.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikkajärjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja kemian- tai lääketeollisuudessa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SR1001, SR1115, SRF0030

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 D h d3 d4 Tyyppi Osta
0,2012 € - 0,2944 € 3000 Varastossa
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
0,0472 € - 0,0701 € 7400 Varastossa
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1007 € - 0,155 € 10500 Varastossa
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
0,1067 € - 0,1643 € 650 Varastossa
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
0,1187 € - 0,1828 € 5550 Varastossa
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
0,1067 € - 0,1643 € 9450 Varastossa
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,1007 € - 0,155 € 1400 Varastossa
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
0,1007 € - 0,155 € 17625 Varastossa
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1067 € - 0,1643 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
0,1127 € - 0,1735 € 1150 Varastossa
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
0,1067 € - 0,1643 € 17640 Varastossa
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,1247 € - 0,1921 € 6000 Varastossa
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2828 € - 0,4355 € 2200 Varastossa
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0826 € - 0,1273 € 2042 Varastossa
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,0759 € - 0,1796 € 17500 Varastossa
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,2396 € - 0,5951 € 7840 Varastossa
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0759 € - 0,1796 € 38198 Varastossa
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,0544 € - 0,1291 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
0,1779 € - 0,3478 € 300 Varastossa
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,3614 € - 0,8999 € 40726 Varastossa
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
2
  • / 5
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 22.5 mm 25.3 mm Punainen

10083628

Hinta-alue
0,2944 € - 0,2012 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Punainen

10074701

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0472 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 14.4 mm 16.0 mm Sininen

10160039

Hinta-alue
0,155 € - 0,1007 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 18.4 mm 20.6 mm Sininen

10160053

Hinta-alue
0,1643 € - 0,1067 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 24.1 mm 25.9 mm Sininen

10160077

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1187 €

Varastotasot
5550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Sininen

10160121

Hinta-alue
0,1643 € - 0,1067 €

Varastotasot
9450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 12.2 mm 13.9 mm Sininen

10160022

Hinta-alue
0,155 € - 0,1007 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Sininen

10160114

Hinta-alue
0,155 € - 0,1007 €

Varastotasot
17625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 15.5 mm 17.4 mm Sininen

10160046

Hinta-alue
0,1643 € - 0,1067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 20.8 mm 23.4 mm Sininen

10160060

Hinta-alue
0,1735 € - 0,1127 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Sininen

10160138

Hinta-alue
0,1643 € - 0,1067 €

Varastotasot
17640 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Sininen

10160176

Hinta-alue
0,1921 € - 0,1247 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 43.9 mm 48.0 mm Sininen

10160084

Hinta-alue
0,4355 € - 0,2828 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Sininen

10160213

Hinta-alue
0,1273 € - 0,0826 €

Varastotasot
2042 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 13.5 mm 15.5 mm Punainen

10084908

Hinta-alue
0,1796 € - 0,0759 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 33.3 mm 37.2 mm Punainen

10084946

Hinta-alue
0,5951 € - 0,2396 €

Varastotasot
7840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 14.7 mm 16.9 mm Punainen

10092156

Hinta-alue
0,1796 € - 0,0759 €

Varastotasot
38198 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 7.6 mm 9.3 mm Punainen

10084885

Hinta-alue
0,1291 € - 0,0544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 21.9 mm 25.0 mm Punainen

10084922

Hinta-alue
0,3478 € - 0,1779 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    48.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 47.2 mm 51.9 mm Punainen

10084960

Hinta-alue
0,8999 € - 0,3614 €

Varastotasot
40726 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm