Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leveälaippaiset kartiomaiset suojukset ja tulpat tarjoavat lisäsuojaa tukipinnan ympäröivälle alueelle. Leveämpi laippa estää osaa painumasta vahingossa vastakappaleen läpi. Suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojuksena. Kartiomainen profiili mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.
Näitä kaksitoimisia komponentteja käytetään yleisesti suojaamaan vauriolta, lialta, kosteudelta ja muulta syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SR1001, SR1115, SRF0030
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0349 € - 0,0734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.236 in
31.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
2
|
||
| 0,6288 € - 2,4925 € | 600 Varastossa |
3.091 in
78.5 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.925 in
74.3 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2
|
||
| 0,6236 € - 2,4725 € | 500 Varastossa |
2.736 in
69.5 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 1,3686 € - 2,874 € | 2100 Varastossa |
3.406 in
86.5 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2
|
||
| 1,4505 € - 3,0461 € | 660 Varastossa |
3.76 in
95.5 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.61 in
91.7 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
2
|
||
| 0,0966 € - 0,1693 € | 25641 Varastossa |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,2242 € - 0,4179 € | 7765 Varastossa |
1.283 in
32.6 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
2
|
||
| 0,1925 € - 0,1925 € | 2000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1693 € | 3198 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,31 € - 0,31 € | 2148 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,219 € - 1,0985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.059 in
52.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
| 0,1584 € - 0,2936 € | 10096 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,1077 € - 0,1709 € | 8150 Varastossa |
0.496 in
12.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1192 € | 3992 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,0722 € - 0,3556 € | 1500 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 0,1693 € - 0,3556 € | 1900 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 0,0631 € - 0,1693 € | 16492 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
1
|
||
| 0,219 € - 1,0985 € | 3240 Varastossa |
1.976 in
50.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2
|
|||
| 0,429 € - 1,7037 € | 2400 Varastossa |
2.343 in
59.5 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2