Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - leveä laippa

Varastossa

Leveälaippaiset kartiomaiset suojukset ja tulpat tarjoavat lisäsuojaa tukipinnan ympäröivälle alueelle. Leveämpi laippa estää osaa painumasta vahingossa vastakappaleen läpi. Suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojuksena. Kartiomainen profiili mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Näitä kaksitoimisia komponentteja käytetään yleisesti suojaamaan vauriolta, lialta, kosteudelta ja muulta syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa.

  • Estää tulppaa painumasta vahingossa läpi kosketuskappaleen.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikkajärjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja kemian- tai lääketeollisuudessa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SR1001, SR1115, SRF0030

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 D h d3 d4 Tyyppi Osta
0,0349 € - 0,0734 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,0484 € - 0,0719 € 7400 Varastossa
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1093 € - 0,1684 € 8450 Varastossa
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,1155 € - 0,1779 € 12300 Varastossa
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1278 € - 0,1969 € 9000 Varastossa
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2898 € - 0,4464 € 2200 Varastossa
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0847 € - 0,1304 € 1900 Varastossa
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,0778 € - 0,1841 € 11000 Varastossa
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,2455 € - 0,61 € 7840 Varastossa
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0778 € - 0,1841 € 32198 Varastossa
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,2778 € - 0,6571 € 52500 Varastossa
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,6034 € - 1,5029 € 58000 Varastossa
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,134 € - 0,2063 € 2920 Varastossa
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,0662 € - 0,102 € 87550 Varastossa
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,0908 € - 0,1399 € 22050 Varastossa
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,0902 € - 0,2139 € 24182 Varastossa
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,0785 € - 0,121 € 1851 Varastossa
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
0,1032 € - 0,1589 € 17625 Varastossa
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1093 € - 0,1684 € 17640 Varastossa
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,0763 € - 0,1175 € 5000 Varastossa
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
  • / 5
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Punainen

10126394

Hinta-alue
0,0734 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Punainen

10074701

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0484 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Sininen

10160121

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1093 €

Varastotasot
8450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Sininen

10160145

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1155 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Sininen

10160176

Hinta-alue
0,1969 € - 0,1278 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 43.9 mm 48.0 mm Sininen

10160084

Hinta-alue
0,4464 € - 0,2898 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Sininen

10160213

Hinta-alue
0,1304 € - 0,0847 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Punainen

10084908

Hinta-alue
0,1841 € - 0,0778 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Punainen

10084946

Hinta-alue
0,61 € - 0,2455 €

Varastotasot
7840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Punainen

10092156

Hinta-alue
0,1841 € - 0,0778 €

Varastotasot
32198 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Punainen

10092194

Hinta-alue
0,6571 € - 0,2778 €

Varastotasot
52500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Punainen

10092231

Hinta-alue
1,5029 € - 0,6034 €

Varastotasot
58000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Sininen

10160183

Hinta-alue
0,2063 € - 0,134 €

Varastotasot
2920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 4.39 mm 6.1 mm Sininen

10160169

Hinta-alue
0,102 € - 0,0662 €

Varastotasot
87550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Sininen

10160220

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0908 €

Varastotasot
22050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Punainen

10084915

Hinta-alue
0,2139 € - 0,0902 €

Varastotasot
24182 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 9.3 mm 10.6 mm Sininen

10160107

Hinta-alue
0,121 € - 0,0785 €

Varastotasot
1851 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Sininen

10160114

Hinta-alue
0,1589 € - 0,1032 €

Varastotasot
17625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Sininen

10160138

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1093 €

Varastotasot
17640 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 6.0 mm 7.4 mm Sininen

10160091

Hinta-alue
0,1175 € - 0,0763 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm