Valikko Haku

Kartiosuojat

Varastossa

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Monipuolinen suojausratkaisu, jota voidaan käyttää suojana tai tulppana.
  • Kartiomalli.
  • Laadukkaat ja taloudelliset materiaalivaihtoehdot.
Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Purppura, Punainen, Väritön, Ruosteenruskea, Musta, Sininen, Vihreä, Ruskea, Keltainen Sarjanumero: SR1075, SR1091

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B Materiaali A H Tyyppi Osta
0,7816 € - 0,7816 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,5009 € - 0,5009 € 3078 Varastossa
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
0,8911 € - 0,8911 € 2751 Varastossa
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
0,3915 € - 0,3915 € 46436 Varastossa
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,3396 € - 0,3396 € 29883 Varastossa
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,5978 € - 0,5978 € 4874 Varastossa
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
2,0207 € - 2,0207 € 400 Varastossa
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,5851 € - 0,5851 € 261931 Varastossa
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
1,27 € - 1,3373 € 556 Varastossa
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
Kartiosuojan korkki 36.0 mm Musta EPDM

10251720

Hinta-alue
0,7816 € - 0,7816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Kartiosuojan korkki 25.4 mm Musta EPDM

10251690

Hinta-alue
0,5009 € - 0,5009 €

Varastotasot
3078 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 38.1 mm Musta EPDM

10251737

Hinta-alue
0,8911 € - 0,8911 €

Varastotasot
2751 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 25.4 mm Musta EPDM

10251683

Hinta-alue
0,3915 € - 0,3915 €

Varastotasot
46436 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Kartiosuojan korkki 23.0 mm Musta EPDM

10251676

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3396 €

Varastotasot
29883 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 27.9 mm Musta EPDM

10251713

Hinta-alue
0,5978 € - 0,5978 €

Varastotasot
4874 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Kartiosuojan korkki 53.0 mm Musta EPDM

10251751

Hinta-alue
2,0207 € - 2,0207 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 28.0 mm Musta EPDM

10251706

Hinta-alue
0,5851 € - 0,5851 €

Varastotasot
261931 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 51.0 mm Musta EPDM

10251744

Hinta-alue
1,3373 € - 1,27 €

Varastotasot
556 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790