Valikko Haku

Kartioaluslevyt

Varastossa

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Aluslevyn tyyppi Ruuvityyppi Osta
0,0762 € - 0,1063 € 75135 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0569 € - 0,0795 € 47978 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 38440 Varastossa
Musta
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0966 € - 0,1345 € 52000 Varastossa
Musta
4.3 mm
16.0 mm
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0569 € - 0,0795 € 165560 Varastossa
Musta
4.3 mm
10.5 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,092 € - 0,1285 € 242545 Varastossa
Musta
6.4 mm
15.0 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0572 € - 0,0798 € 29580 Varastossa
Musta
3.2 mm
14.0 mm
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 14991 Varastossa
Musta
3.2 mm
6.5 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0569 € - 0,0795 € 33800 Varastossa
Musta
3.2 mm
14.0 mm
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0479 € - 0,0672 € 65500 Varastossa
Musta
3.2 mm
8.5 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0642 € - 0,0896 € 48504 Varastossa
Musta
5.3 mm
12.7 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 99750 Varastossa
Musta
3.2 mm
8.5 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,086 € - 0,1062 € 8496 Varastossa
Väritön
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,1296 € - 0,1669 € 26306 Varastossa
Musta
6.4 mm
22.0 mm
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,092 € - 0,1285 € 79748 Varastossa
Musta
6.4 mm
12.7 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0762 € - 0,1063 € 95480 Varastossa
Musta
4.3 mm
16.0 mm
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,1052 € - 0,1473 € 74062 Varastossa
Musta
5.3 mm
18.0 mm
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0807 € - 0,0997 € 796 Varastossa
Väritön
5 mm
14.6 mm
#10
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,0738 € - 0,0912 € 494 Varastossa
Väritön
4.3 mm
13 mm
#8
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,0569 € - 0,0795 € 97500 Varastossa
Musta
4.3 mm
10.5 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
  • / 4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Valkoinen

10048986

Hinta-alue
0,1063 € - 0,0762 €

Varastotasot
75135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10048740

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
47978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Musta

10048399

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
38440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049075

Hinta-alue
0,1345 € - 0,0966 €

Varastotasot
52000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048894

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
165560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    10.5 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048795

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
242545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048979

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0572 €

Varastotasot
29580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 6.5 mm Nailon 6/6 Musta

10049136

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
14991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049051

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
33800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048870

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
65500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10048771

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
48504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048733

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
99750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
Viimeistelyaluslevy 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10333525

Hinta-alue
0,1062 € - 0,086 €

Varastotasot
8496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4"
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049112

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1296 €

Varastotasot
26306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10049198

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
79748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048993

Hinta-alue
0,1063 € - 0,0762 €

Varastotasot
95480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049099

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
74062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Viimeistelyaluslevy 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10333518

Hinta-alue
0,0997 € - 0,0807 €

Varastotasot
796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
Viimeistelyaluslevy 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10333501

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0738 €

Varastotasot
494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048757

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
97500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    10.5 mm