Valikko Haku

Kartioaluslevyt

Varastossa

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Aluslevyn tyyppi Ruuvityyppi Osta
0,0468 € - 0,0655 € 1750 Varastossa
Musta
3.2 mm
8.5 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0468 € - 0,0655 € 88500 Varastossa
Musta
3.2 mm
8.5 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0627 € - 0,0874 € 58504 Varastossa
Musta
5.3 mm
12.7 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0943 € - 0,1313 € 3500 Varastossa
Musta
4.3 mm
16.0 mm
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1265 € - 0,1629 € 7806 Varastossa
Musta
6.4 mm
22.0 mm
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0558 € - 0,0779 € 50080 Varastossa
Musta
3.2 mm
14.0 mm
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0555 € - 0,0776 € 90060 Varastossa
Musta
4.3 mm
10.5 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0898 € - 0,1254 € 237545 Varastossa
Musta
6.4 mm
15.0 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0468 € - 0,0655 € 34991 Varastossa
Musta
3.2 mm
6.5 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0555 € - 0,0776 € 55500 Varastossa
Musta
3.2 mm
14.0 mm
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1437 € - 0,1861 € 149487 Varastossa
Musta
6.4 mm
22.0 mm
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0555 € - 0,0776 € 10500 Varastossa
Musta
4.3 mm
10.5 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,1084 € - 0,1506 € 34924 Varastossa
Musta
8.4 mm
20.0 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0627 € - 0,0874 € 394000 Varastossa
Musta
5.3 mm
12.7 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1026 € - 0,1437 € 44562 Varastossa
Musta
5.3 mm
18.0 mm
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0898 € - 0,1254 € 120748 Varastossa
Musta
6.4 mm
12.7 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1226 € - 0,1711 € 6714 Varastossa
Musta
8.4 mm
20.0 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0743 € - 0,1037 € 17480 Varastossa
Musta
4.3 mm
16.0 mm
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0787 € - 0,0972 € 796 Varastossa
Väritön
5 mm
14.6 mm
#10
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,072 € - 0,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
4.3 mm
13 mm
#8
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
  • / 4
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048733

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048870

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
88500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10048771

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
58504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049075

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0943 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049112

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1265 €

Varastotasot
7806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048979

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0558 €

Varastotasot
50080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048894

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
90060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    10.5 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048795

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
237545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 6.5 mm Nailon 6/6 Musta

10049136

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
34991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049051

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
55500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049037

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1437 €

Varastotasot
149487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048757

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    10.5 mm
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048955

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1084 €

Varastotasot
34924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10048917

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0627 €

Varastotasot
394000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049099

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1026 €

Varastotasot
44562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10049198

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
120748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048818

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1226 €

Varastotasot
6714 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048993

Hinta-alue
0,1037 € - 0,0743 €

Varastotasot
17480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Viimeistelyaluslevy 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10333518

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0787 €

Varastotasot
796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
Viimeistelyaluslevy 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10333501

Hinta-alue
0,0889 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8