Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0743 € - 0,1037 € | 20480 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0943 € - 0,1313 € | 3500 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1265 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0898 € - 0,1254 € | 236545 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0468 € - 0,0655 € | 35141 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0555 € - 0,0776 € | 53800 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0555 € - 0,0776 € | 185560 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0558 € - 0,0779 € | 50080 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,1084 € - 0,1506 € | 38424 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0627 € - 0,0874 € | 372500 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1226 € - 0,1711 € | 6714 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0898 € - 0,1254 € | 115748 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0555 € - 0,0776 € | 6000 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,1026 € - 0,1437 € | 43062 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0627 € - 0,0874 € | 55504 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0468 € - 0,0655 € | 124000 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0468 € - 0,0655 € | 10750 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,1437 € - 0,1861 € | 159987 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0839 € - 0,1036 € | 8496 Varastossa |
Väritön
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6 - Avoin
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0787 € - 0,0972 € | 796 Varastossa |
Väritön
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 - Avoin
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa