Valikko Haku

Kartioaluslevyt

Varastossa

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Aluslevyn tyyppi Ruuvityyppi Osta
0,0659 € - 0,0919 € 85098 Varastossa
Musta
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 38440 Varastossa
Musta
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,1052 € - 0,1473 € 8108 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,1296 € - 0,1669 € 17994 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0642 € - 0,0896 € 69348 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1111 € - 0,1543 € 538476 Varastossa
Musta
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0479 € - 0,0672 € 71000 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0729 € - 0,102 € 100517 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0585 € - 0,0924 € 77770 Varastossa
Väritön
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,092 € - 0,1285 € 647726 Varastossa
Musta
6.4 mm
15.0 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0642 € - 0,0896 € 40869 Varastossa
Musta
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0529 € - 0,074 € 22890 Varastossa
Musta
2.7 mm
6.8 mm
1
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,1052 € - 0,1473 € 60401 Varastossa
Musta
5.3 mm
18.0 mm
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0569 € - 0,0795 € 103498 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0572 € - 0,0798 € 126951 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 21850 Varastossa
Valkoinen
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,092 € - 0,1285 € 8299 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 73398 Varastossa
Musta
2.7 mm
6.8 mm
2
Vakioaluslevy
Litteä ruuvi
0,0891 € - 0,1243 € 6515 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0569 € - 0,0795 € 47978 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
  • / 4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Musta

10048412

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0659 €

Varastotasot
85098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Musta

10048399

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
38440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nailon Valkoinen

10049006

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
8108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nailon Valkoinen

10049105

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1296 €

Varastotasot
17994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10049167

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
69348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

10049211

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
538476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10048382

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
71000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nailon Valkoinen

10048429

Hinta-alue
0,102 € - 0,0729 €

Varastotasot
100517 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 5.0 mm 12.0 mm HDPE Väritön

10116302

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
77770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048931

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
647726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Musta

10049174

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
40869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Musta

10048719

Hinta-alue
0,074 € - 0,0529 €

Varastotasot
22890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    6.8 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049013

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
60401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10048887

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
103498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nailon Valkoinen

10048962

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0572 €

Varastotasot
126951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

10048702

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
21850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10048788

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
8299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Musta

10048856

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
73398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    6.8 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nailon Valkoinen

10048443

Hinta-alue
0,1243 € - 0,0891 €

Varastotasot
6515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10048740

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
47978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4