Valikko Haku

Kartioaluslevyt

Varastossa

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Aluslevyn tyyppi Ruuvityyppi Osta
0,0738 € - 0,0912 € 494 Varastossa
Väritön
4.3 mm
13 mm
#8
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,0642 € - 0,0896 € 67004 Varastossa
Musta
5.3 mm
12.7 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 62500 Varastossa
Musta
3.2 mm
8.5 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0479 € - 0,0672 € 99750 Varastossa
Musta
3.2 mm
8.5 mm
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
  • / 4
Viimeistelyaluslevy 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10333501

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0738 €

Varastotasot
494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10048771

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
67004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048870

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
62500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Musta

10048733

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
99750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    8.5 mm