Valikko Haku

Kartioaluslevyt

Varastossa

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Aluslevyn tyyppi Ruuvityyppi Osta
0,3311 € - 0,3311 € 8800 Varastossa
Musta
6.4 mm
15.0 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0585 € - 0,0924 € 77770 Varastossa
Väritön
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,1296 € - 0,1669 € 17994 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0569 € - 0,0795 € 27500 Varastossa
Musta
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1111 € - 0,1543 € 105088 Varastossa
Valkoinen
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0479 € - 0,0672 € 137631 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0642 € - 0,0896 € 42369 Varastossa
Musta
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1111 € - 0,1543 € 13784 Varastossa
Valkoinen
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Kantaruuvi
0,0569 € - 0,0795 € 3177 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1052 € - 0,1473 € 10108 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 71500 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 41188 Varastossa
Valkoinen
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Vakioaluslevy
Litteä ruuvi
0,092 € - 0,1285 € 88396 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0642 € - 0,0896 € 36405 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0659 € - 0,0919 € 91598 Varastossa
Musta
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,1257 € - 0,1754 € 85032 Varastossa
Valkoinen
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0642 € - 0,0896 € 113050 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0762 € - 0,1063 € 75135 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,1052 € - 0,1473 € 11792 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0479 € - 0,0672 € 38440 Varastossa
Musta
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
  • / 4
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10071991

Hinta-alue
0,3311 € - 0,3311 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Viimeistelyaluslevy 5.0 mm 12.0 mm HDPE Väritön

10116302

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
77770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nailon Valkoinen

10049105

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1296 €

Varastotasot
17994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Musta

10049150

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
27500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10049204

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
105088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

10049129

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
137631 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Musta

10049174

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
42369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

10048948

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
13784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Kantaruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10049044

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
3177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nailon Valkoinen

10049006

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
10108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10048382

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
71500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

10048849

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
41188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10048924

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
88396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10048405

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
36405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Musta

10048412

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0659 €

Varastotasot
91598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

10048801

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1257 €

Varastotasot
85032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Valkoinen

10048900

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
113050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Valkoinen

10048986

Hinta-alue
0,1063 € - 0,0762 €

Varastotasot
75135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10049082

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
11792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Musta

10048399

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
38440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3