Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
55,3398 € - 92,2398 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
3950.0
57,933 € - 96,555 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4200.0
54,448 € - 90,7433 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
3850.0
57,3693 € - 95,612 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4150.0
58,5378 € - 97,5698 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4250.0
65,6103 € - 109,3573 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4950.0
61,9305 € - 103,2175 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4600.0
63,9088 € - 106,5078 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4800.0
67,5065 € - 112,5143 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5150.0
68,6545 € - 114,4208 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5250.0
68,8288 € - 114,7078 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5300.0
56,8055 € - 94,6793 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4100.0
59,3578 € - 98,933 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4350.0
61,3668 € - 102,2848 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4550.0
63,304 € - 105,5135 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4750.0
65,8153 € - 109,6853 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5000.0
72,9288 € - 121,5548 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5700.0
46,33 € - 77,2133 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
3050.0
52,9413 € - 88,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
3700.0
50,8503 € - 84,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
3500.0
  • / 72
Karkaistu teräs 12.0 3950.0 0.6 Teräs

20277246

Hinta-alue
92,2398 € - 55,3398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.516
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4200.0 0.6 Teräs

20277291

Hinta-alue
96,555 € - 57,933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.738
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 3850.0 0.6 Teräs

20277222

Hinta-alue
90,7433 € - 54,448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.427
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4150.0 0.6 Teräs

20277284

Hinta-alue
95,612 € - 57,3693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.694
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4250.0 0.6 Teräs

20277307

Hinta-alue
97,5698 € - 58,5378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.783
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4950.0 0.6 Teräs

20277444

Hinta-alue
109,3573 € - 65,6103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.406
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4600.0 0.6 Teräs

20277376

Hinta-alue
103,2175 € - 61,9305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.094
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4800.0 0.6 Teräs

20277413

Hinta-alue
106,5078 € - 63,9088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.272
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5150.0 0.6 Teräs

20277482

Hinta-alue
112,5143 € - 67,5065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.584
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5250.0 0.6 Teräs

20277505

Hinta-alue
114,4208 € - 68,6545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.673
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5300.0 0.6 Teräs

20277512

Hinta-alue
114,7078 € - 68,8288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.717
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4100.0 0.6 Teräs

20277277

Hinta-alue
94,6793 € - 56,8055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.649
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4350.0 0.6 Teräs

20277321

Hinta-alue
98,933 € - 59,3578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.872
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4550.0 0.6 Teräs

20277369

Hinta-alue
102,2848 € - 61,3668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.050
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4750.0 0.6 Teräs

20277406

Hinta-alue
105,5135 € - 63,304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.2258
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5000.0 0.6 Teräs

20277451

Hinta-alue
109,6853 € - 65,8153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.450
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5700.0 0.6 Teräs

20277598

Hinta-alue
121,5548 € - 72,9288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    5.073
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 3050.0 0.6 Teräs

20277062

Hinta-alue
77,2133 € - 46,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.715
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 3700.0 0.6 Teräs

20277192

Hinta-alue
88,2423 € - 52,9413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.293
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 3500.0 0.6 Teräs

20277154

Hinta-alue
84,747 € - 50,8503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.115
  • Materiaali
    Teräs