Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
608,9628 € - 676,623 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3150.0
637,3143 € - 708,1213 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3300.0
283,9558 € - 315,5053 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1850.0
712,9285 € - 792,1405 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3700.0
349,3918 € - 388,2085 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2300.0
371,2858 € - 412,542 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2450.0
407,7963 € - 453,1013 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2700.0
451,574 € - 501,7478 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3000.0
590,0413 € - 655,6003 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3050.0
618,3825 € - 687,0883 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3200.0
665,6453 € - 739,6093 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3450.0
722,3483 € - 802,6058 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3750.0
627,9048 € - 697,6663 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3250.0
656,2358 € - 729,1543 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3400.0
684,5873 € - 760,6525 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3550.0
731,768 € - 813,071 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
3800.0
320,2203 € - 355,798 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2100.0
779,0308 € - 865,592 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
4050.0
807,372 € - 897,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
4200.0
247,1378 € - 274,5975 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1600.0
  • / 72
Karkaistu teräs 60.0 3150.0 1.5 Teräs

20285388

Hinta-alue
676,623 € - 608,9628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    69.930
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3300.0 1.5 Teräs

20285418

Hinta-alue
708,1213 € - 637,3143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    73.260
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 1850.0 1.5 Teräs

20285128

Hinta-alue
315,5053 € - 283,9558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    41.070
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3700.0 1.5 Teräs

20285494

Hinta-alue
792,1405 € - 712,9285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    82.140
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2300.0 1.5 Teräs

20285210

Hinta-alue
388,2085 € - 349,3918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    51.060
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2450.0 1.5 Teräs

20285241

Hinta-alue
412,542 € - 371,2858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    54.390
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2700.0 1.5 Teräs

20285296

Hinta-alue
453,1013 € - 407,7963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    59.940
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3000.0 1.5 Teräs

20285357

Hinta-alue
501,7478 € - 451,574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    66.600
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3050.0 1.5 Teräs

20285364

Hinta-alue
655,6003 € - 590,0413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    67.710
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3200.0 1.5 Teräs

20285395

Hinta-alue
687,0883 € - 618,3825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    71.040
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3450.0 1.5 Teräs

20285449

Hinta-alue
739,6093 € - 665,6453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    76.590
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3750.0 1.5 Teräs

20285500

Hinta-alue
802,6058 € - 722,3483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    83.250
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3250.0 1.5 Teräs

20285401

Hinta-alue
697,6663 € - 627,9048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    72.150
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3400.0 1.5 Teräs

20285432

Hinta-alue
729,1543 € - 656,2358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    75.480
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3550.0 1.5 Teräs

20285463

Hinta-alue
760,6525 € - 684,5873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    78.810
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 3800.0 1.5 Teräs

20285517

Hinta-alue
813,071 € - 731,768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    84.360
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2100.0 1.5 Teräs

20285173

Hinta-alue
355,798 € - 320,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    46.620
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 4050.0 1.5 Teräs

20285562

Hinta-alue
865,592 € - 779,0308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    89.910
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 4200.0 1.5 Teräs

20285593

Hinta-alue
897,08 € - 807,372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    93.240
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 1600.0 1.5 Teräs

20285074

Hinta-alue
274,5975 € - 247,1378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    35.520
  • Materiaali
    Teräs