Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
269,2573 € - 299,177 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1750.0
298,7363 € - 331,9258 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1950.0
499,9643 € - 555,5193 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
5600.0
14,3193 € - 23,862 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
100.0
478,2445 € - 531,3805 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
5350.0
517,338 € - 574,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
5800.0
23,7903 € - 39,6573 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
200.0
34,4298 € - 57,3898 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
300.0
49,2718 € - 82,123 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
450.0
73,1235 € - 121,8725 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
700.0
19,147 € - 31,9185 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
150.0
167,608 € - 186,2323 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1050.0
291,3768 € - 323,7565 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
1900.0
306,0753 € - 340,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2000.0
334,8573 € - 372,0648 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2200.0
381,5973 € - 423,9913 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2500.0
415,0738 € - 461,1885 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2750.0
436,9575 € - 485,5118 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
2900.0
59,204 € - 98,6665 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
550.0
39,3805 € - 65,6308 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
60.0
350.0
  • / 72
Karkaistu teräs 60.0 1750.0 1.5 Teräs

20285104

Hinta-alue
299,177 € - 269,2573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    38.850
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 1950.0 1.5 Teräs

20285142

Hinta-alue
331,9258 € - 298,7363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    43.290
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 5600.0 1.5 Teräs

20284688

Hinta-alue
555,5193 € - 499,9643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    86.240
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 100.0 1.5 Teräs

20284770

Hinta-alue
23,862 € - 14,3193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    2.220
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 5350.0 1.5 Teräs

20284633

Hinta-alue
531,3805 € - 478,2445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    82.390
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 5800.0 1.5 Teräs

20284725

Hinta-alue
574,82 € - 517,338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    89.320
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 200.0 1.5 Teräs

20284794

Hinta-alue
39,6573 € - 23,7903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    4.440
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 300.0 1.5 Teräs

20284817

Hinta-alue
57,3898 € - 34,4298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    6.660
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 450.0 1.5 Teräs

20284848

Hinta-alue
82,123 € - 49,2718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    9.990
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 700.0 1.5 Teräs

20284893

Hinta-alue
121,8725 € - 73,1235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    15.540
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 150.0 1.5 Teräs

20284787

Hinta-alue
31,9185 € - 19,147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    3.330
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 1050.0 1.5 Teräs

20284961

Hinta-alue
186,2323 € - 167,608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    23.310
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 1900.0 1.5 Teräs

20285135

Hinta-alue
323,7565 € - 291,3768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    42.180
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2000.0 1.5 Teräs

20285159

Hinta-alue
340,0848 € - 306,0753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    44.400
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2200.0 1.5 Teräs

20285197

Hinta-alue
372,0648 € - 334,8573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    48.8480
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2500.0 1.5 Teräs

20285258

Hinta-alue
423,9913 € - 381,5973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    55.500
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2750.0 1.5 Teräs

20285302

Hinta-alue
461,1885 € - 415,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    61.050
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 2900.0 1.5 Teräs

20285333

Hinta-alue
485,5118 € - 436,9575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    64.380
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 550.0 1.5 Teräs

20284862

Hinta-alue
98,6665 € - 59,204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    12.210
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 60.0 350.0 1.5 Teräs

20284824

Hinta-alue
65,6308 € - 39,3805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    7.770
  • Materiaali
    Teräs