Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
26,3733 € - 43,9623 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
900.0
37,392 € - 62,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
1250.0
38,3043 € - 63,8473 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
1300.0
259,653 € - 288,5068 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
3600.0
283,5868 € - 315,0953 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
3950.0
276,7603 € - 307,5103 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
3850.0
300,653 € - 334,0578 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
4200.0
280,1428 € - 311,272 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
3900.0
286,9795 € - 318,8673 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
4000.0
208,444 € - 231,5988 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
2850.0
263,0868 € - 292,3198 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
3650.0
338,2398 € - 375,8163 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
4750.0
273,3163 € - 303,687 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
3800.0
327,9693 € - 364,408 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
4600.0
351,8928 € - 390,9965 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
4950.0
307,4795 € - 341,6428 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
4300.0
114,6155 € - 152,8173 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1850.0
211,847 € - 235,381 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
2900.0
232,3368 € - 258,1463 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
3200.0
215,2705 € - 239,194 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
2950.0
  • / 72
Karkaistu teräs 20.0 900.0 0.9 Teräs

20279011

Hinta-alue
43,9623 € - 26,3733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    2.223
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 1250.0 0.9 Teräs

20279080

Hinta-alue
62,32 € - 37,392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    3.088
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 1300.0 0.9 Teräs

20279097

Hinta-alue
63,8473 € - 38,3043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    3.211
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 3600.0 1.5 Teräs

20283100

Hinta-alue
288,5068 € - 259,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    35.532
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 3950.0 1.5 Teräs

20283179

Hinta-alue
315,0953 € - 283,5868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    38.987
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 3850.0 1.5 Teräs

20283155

Hinta-alue
307,5103 € - 276,7603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    38.000
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 4200.0 1.5 Teräs

20283223

Hinta-alue
334,0578 € - 300,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    41.454
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 3900.0 1.5 Teräs

20283162

Hinta-alue
311,272 € - 280,1428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    38.493
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 4000.0 1.5 Teräs

20283186

Hinta-alue
318,8673 € - 286,9795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    39.480
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 2850.0 1.5 Teräs

20282950

Hinta-alue
231,5988 € - 208,444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    28.130
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 3650.0 1.5 Teräs

20283117

Hinta-alue
292,3198 € - 263,0868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    36.026
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 4750.0 1.5 Teräs

20283339

Hinta-alue
375,8163 € - 338,2398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    46.883
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 3800.0 1.5 Teräs

20283148

Hinta-alue
303,687 € - 273,3163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    37.506
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 4600.0 1.5 Teräs

20283308

Hinta-alue
364,408 € - 327,9693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    45.402
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 4950.0 1.5 Teräs

20283377

Hinta-alue
390,9965 € - 351,8928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    48.857
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 4300.0 1.5 Teräs

20283247

Hinta-alue
341,6428 € - 307,4795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    42.441
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 1850.0 1.5 Teräs

20282752

Hinta-alue
152,8173 € - 114,6155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    18.260
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 2900.0 1.5 Teräs

20282967

Hinta-alue
235,381 € - 211,847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    28.623
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 3200.0 1.5 Teräs

20283025

Hinta-alue
258,1463 € - 232,3368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    31.584
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 2950.0 1.5 Teräs

20282974

Hinta-alue
239,194 € - 215,2705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    29.117
  • Materiaali
    Teräs