Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
117,1985 € - 156,2613 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3450.0
115,6713 € - 154,2215 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3400.0
153,6065 € - 180,7178 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4900.0
160,064 € - 188,313 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5150.0
169,3095 € - 199,1883 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5500.0
181,2918 € - 213,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5950.0
165,804 € - 195,0678 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5350.0
139,8715 € - 164,5535 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4400.0
138,457 € - 162,893 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4350.0
155,80 € - 183,2905 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5000.0
167,9155 € - 197,5483 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5450.0
157,2043 € - 184,9408 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5050.0
110,5053 € - 130,0008 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3300.0
105,1548 € - 123,7073 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3100.0
133,4038 € - 156,948 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4150.0
139,8613 € - 164,5433 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4400.0
122,467 € - 144,074 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3750.0
134,8388 € - 158,6393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4200.0
111,971 € - 131,733 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3350.0
126,8643 € - 149,2503 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3900.0
  • / 72
Karkaistu teräs 25.0 3450.0 0.9 Teräs

20280703

Hinta-alue
156,2613 € - 117,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.283
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3400.0 0.9 Teräs

20280697

Hinta-alue
154,2215 € - 115,6713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.090
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 4900.0 0.6 Teräs

20278625

Hinta-alue
180,7178 € - 153,6065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    7.742
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5150.0 0.6 Teräs

20278670

Hinta-alue
188,313 € - 160,064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    8.137
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5500.0 0.6 Teräs

20278748

Hinta-alue
199,1883 € - 169,3095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    8.690
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5950.0 0.6 Teräs

20278830

Hinta-alue
213,282 € - 181,2918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    9.401
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5350.0 0.6 Teräs

20278717

Hinta-alue
195,0678 € - 165,804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    8.453
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 4400.0 0.6 Teräs

20278526

Hinta-alue
164,5535 € - 139,8715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    6.952
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 4350.0 0.6 Teräs

20278519

Hinta-alue
162,893 € - 138,457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    6.873
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5000.0 0.6 Teräs

20278649

Hinta-alue
183,2905 € - 155,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    7.900
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5450.0 0.6 Teräs

20278731

Hinta-alue
197,5483 € - 167,9155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    8.611
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 5050.0 0.6 Teräs

20278656

Hinta-alue
184,9408 € - 157,2043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    7.979
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3300.0 0.9 Teräs

20279493

Hinta-alue
130,0008 € - 110,5053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    8.151
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3100.0 0.9 Teräs

20279455

Hinta-alue
123,7073 € - 105,1548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    7.657
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 4150.0 0.9 Teräs

20279660

Hinta-alue
156,948 € - 133,4038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    10.251
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 4400.0 0.9 Teräs

20279714

Hinta-alue
164,5433 € - 139,8613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    10.868
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3750.0 0.9 Teräs

20279585

Hinta-alue
144,074 € - 122,467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    9.263
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 4200.0 0.9 Teräs

20279677

Hinta-alue
158,6393 € - 134,8388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    10.374
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3350.0 0.9 Teräs

20279509

Hinta-alue
131,733 € - 111,971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    8.275
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3900.0 0.9 Teräs

20279615

Hinta-alue
149,2503 € - 126,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    9.633
  • Materiaali
    Teräs